Teilenummer
|
---|
C4EH16D175 |
C5EH20D185 |
C5EH25D280 |
C6EH25D280 |
C6EH25D340 |
C8EH25D420 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L1 | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,388.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 0.9 | BD1 = 24,00 mm / BHTA = 1° | Coromant Capto C4 | LB2 = 150.00 | E16 | ||
6,724.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 185 | 1.4 | BD1 = 31,70 mm / BHTA = 2° | Coromant Capto C5 | LB2 = 159.00 | E20 | ||
6,926.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 285 | 3.3 | BD1 = 31,70 mm / BHTA = 2° | Coromant Capto C5 | LB2 = 260.00 | E25 | ||
7,060.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 3.5 | BD1 = 31,70 mm / BHTA = 2° | Coromant Capto C6 | LB2 = 252.00 | E25 | ||
7,060.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 340 | 4.5 | BD1 = 31,70 mm / BHTA = 2° | Coromant Capto C6 | LB2 = 313.00 | E25 | ||
7,733.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 7.1 | BD1 = 31,70 mm / BHTA = 2° | Coromant Capto C8 | LB2 = 384.00 | E25 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021105 | Kühlmittel | Ja |
Ausführung | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften