SANDVIK HSK auf CoroBore XL-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

392410XL10040080

Teilenummer
392410XL10040080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,065.46 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Overall Length L1 80 Shank diameter 100
Art der Verarbeitung Schrupp- und Schlichtbearbeitungen - Bohrungstoleranz IT6 /IT9 Halterung: L-Maß LSC = 25.00 Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum
Zolltarifgewicht(kg) 7.61 Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße HSK 125 Zolltarifgewichtseinheit kg
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße ø 40.00 mm eClass-5.1 21021104 Ausführung Halter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK HSK auf CoroBore XL-Adapter, die Teilenummer ist 392410XL10040080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 392410XL10040080.

Technischer Support