SANDVIK ISO 7388-1 auf CoroBore XL-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

392644XL5040075

Teilenummer
392644XL5040075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

885.69 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Overall Length L1 75 Kühlschmierstoff Ja - durch Mitte und Flansch
Zolltarifgewicht(kg) 8.46 Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Steilkegel 50 - ISO 7388.1 Zolltarifgewichtseinheit kg
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße ø 40.00 mm eClass-5.1 21021104 Ausführung Halter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK ISO 7388-1 auf CoroBore XL-Adapter, die Teilenummer ist 392644XL5040075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 392644XL5040075.

Technischer Support