Teilenummer
|
---|
A40NXLA35AP2086 |
A40NXLA35AQ2106 |
A40NXLA35AR2106 |
A40RXLS24AM2062 |
A40RXLS24AN2067 |
A40RXLS24AO2072 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Zolltarifgewicht (kg) | Bohrbereich Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,471.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 538 | 198 | 14.77 | ø 538.00 - 795.00 mm | ||
2,619.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 25.96 | ø 778.00 - 1035.00 mm | ||
2,766.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1018 | 218 | 33.39 | ø 1018.00 - 1275.00 mm | ||
1,439.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 298 | 114 | 5.33 | ø 298.00 - 395.00 mm | ||
1,549.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 378 | 119 | 7.09 | ø 378.00 - 475.00 mm | ||
1,660.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 458 | 124 | 9.02 | ø 458.00 - 555.00 mm |
Loading...
Selfishly | Neutral | Shank diameter | 40 | Art der Verarbeitung | Schrupp- und Schlichtbearbeitungen - Bohrungstoleranz IT6 /IT9 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlschmierstoff | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Größe des Halters C |
eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Brücke | Externe oder interne Bearbeitung | Innen- und Außenbearbeitung |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Zolltarifgewicht(kg)
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften