SANDVIK CoroTurn 107 Fräsaggregat zum Hinterbohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3SDUCR1508007X
C4SDUCL1307007X
C4SDUCL1508007X
C4SDUCL1809007X
C4SDUCR1307007X
C4SDUCR1508007X
C4SDUCR1809007X
C5SDUCL1809007X
C5SDUCR1508007X
C5SDUCR1809007X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Zolltarifgewicht
(kg)
Halterung: Dimension F Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

-

1 auf Anfrage 27Rechte Hand0.251580Coromant Capto C3

488.15 €

1 5 Arbeitstage 22Linke Hand0.351370Coromant Capto C4

488.15 €

1 5 Arbeitstage 27Linke Hand0.41580Coromant Capto C4

488.15 €

1 5 Arbeitstage 32Linke Hand0.51890Coromant Capto C4

488.15 €

1 5 Arbeitstage 22Rechte Hand0.351370Coromant Capto C4

488.15 €

1 5 Arbeitstage 27Rechte Hand0.41580Coromant Capto C4

488.15 €

1 5 Arbeitstage 32Rechte Hand0.51890Coromant Capto C4

545.15 €

1 5 Arbeitstage 32Linke Hand0.71890Coromant Capto C5

545.15 €

1 5 Arbeitstage 27Rechte Hand0.61580Coromant Capto C5

545.15 €

1 5 Arbeitstage 32Rechte Hand0.71890Coromant Capto C5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 84661038 Halterung: Eingabewinkel 93° Nut für EasyFix-Klemmsystem ohne
Zolltarifgewichtseinheit kg Halterung: Einsatztyp DC* Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung DC* -07
eClass-5.1 21010903 Kühlmittel Ja Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem
Halterung: Größe des Einsatzes 07 Interne oder externe Bearbeitung Coromant Capto Bohrstange für die Innenbearbeitung Ausführung Bohrstange
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support