Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Anzahl Waren | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Spanntechnik | Halterung: Größe des Einsatzes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | Linke Hand | 254 | 19.05 | 84661038 | 95° | 0.491 | CN* | CN* -09 | 12.7 | RC-Klemmung | 09 | ||
385.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30.505 | Linke Hand | 250 | 19.05 | 84661038 | 93° | 0.492 | DN* | DN* -11 | 15.875 | RC-Klemmung | 11 | ||
385.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26.01 | Linke Hand | 250 | 19.05 | 84661038 | 91° | 0.492 | TN* | TN* -09 | 12.7 | RC-Klemmung | 09 | ||
607.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | Linke Hand | 254 | 19.05 | 84661031 | 95° | 0.5 | CN* | CN* -3/8 | 12.7 | Hebelspannsystem | 3/8 | ||
607.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 254 | 19.05 | 84661031 | 91° | 0.5 | TN* | TN* -1/4 | 12.7 | Hebelspannsystem | 1/4 | ||
376.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 200 | 16 | 84661038 | 95° | 0.25 | CN* | CN* -09 | 11 | Hebelspannsystem | 09 | ||
561.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | Linke Hand | 200 | 16 | 84661031 | 95° | 0.25 | CN* | CN* -09 | 11 | Hebelspannsystem | 09 | ||
376.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 200 | 16 | 84661038 | 91° | 0.246 | TN* | TN* -11 | 11 | Hebelspannsystem | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | Linke Hand | 200 | 16 | 84661031 | 91° | 0.25 | TN* | TN* -11 | 11 | Hebelspannsystem | 11 | ||
419.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30.505 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 95° | 0.809 | CN* | CN* -09 | 16.256 | RC-Klemmung | 09 | ||
419.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32.512 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 95° | 0.84 | CN* | CN* -12 | 16.256 | RC-Klemmung | 12 | ||
419.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32.995 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 93° | 0.84 | DN* | DN* -11 | 19.05 | RC-Klemmung | 11 | ||
419.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.1 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 93° | 0.84 | DN* | DN* -15 | 19.05 | RC-Klemmung | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32.512 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 75° | 0.84 | SN* | SN* -12 | 16.256 | RC-Klemmung | 12 04 | ||
419.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30.505 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 91° | 0.84 | TN* | TN* -09 | 16.256 | RC-Klemmung | 09 | ||
419.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32.995 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 95° | 0.84 | WN* | WN* -06 | 19.05 | RC-Klemmung | 06 | ||
419.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32.995 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661038 | 95° | 0.84 | WN* | WN* -08 | 19.05 | RC-Klemmung | 08 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30.505 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661031 | 95° | 0.9 | CN* | CN* -1/2 | 16.256 | Hebelspannsystem | 1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31.801 | Linke Hand | 304.8 | 25.4 | 84661031 | 93° | 0.9 | DN* | DN* -3/8 | 17.78 | Hebelspannsystem | 3/8 | ||
406.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 250 | 20 | 84661038 | 95° | 0.5 | CN* | CN* -09 | 13 | Hebelspannsystem | 09 | ||
607.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 250 | 20 | 84661031 | 95° | 0.502 | CN* | CN* -09 | 13 | Hebelspannsystem | 09 | ||
406.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 250 | 20 | 84661038 | 91° | 0.499 | TN* | TN* -11 | 13 | Hebelspannsystem | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | Linke Hand | 250 | 20 | 84661031 | 91° | 0.497 | TN* | TN* -11 | 13 | Hebelspannsystem | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 37.287 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661038 | 75° | 1.6 | SN* | SN* -12 | 19.431 | RC-Klemmung | 12 04 | ||
438.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.287 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661038 | 95° | 1.6 | CN* | CN* -12 | 19.431 | RC-Klemmung | 12 | ||
438.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43.307 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661038 | 93° | 1.6 | DN* | DN* -11 | 25.4 | RC-Klemmung | 11 | ||
438.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43.307 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661038 | 93° | 1.6 | DN* | DN* -15 | 25.4 | RC-Klemmung | 15 | ||
438.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.287 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661038 | 91° | 1.6 | TN* | TN* -09 | 19.431 | RC-Klemmung | 09 | ||
438.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43.307 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661038 | 95° | 1.6 | WN* | WN* -06 | 25.4 | RC-Klemmung | 06 | ||
438.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43.307 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661038 | 95° | 1.6 | WN* | WN* -08 | 25.4 | RC-Klemmung | 08 | ||
692.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.313 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661031 | 95° | 1.6 | CN* | CN* -1/2 | 19.431 | Hebelspannsystem | 1/2 | ||
692.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.913 | Linke Hand | 304.8 | 31.75 | 84661031 | 93° | 1.6 | DN* | DN* -3/8 | 22.606 | Hebelspannsystem | 3/8 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.704 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 95° | 2.24 | CN* | CN* -12 | 22.606 | RC-Klemmung | 12 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.704 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 95° | 2.24 | CN* | CN* -16 | 22.606 | RC-Klemmung | 16 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 93° | 2.22 | DN* | DN* -15 | 28.575 | RC-Klemmung | 15 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.704 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 75° | 2.23 | KN* | KN* -12 | 22.606 | RC-Klemmung | 12 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.704 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 91° | 2.23 | TN* | TN* -09 | 22.606 | RC-Klemmung | 09 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.704 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 91° | 2.236 | TN* | TN* -12 | 22.606 | RC-Klemmung | 12 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 93° | 2.24 | VN* | VN* -16 | 28.575 | RC-Klemmung | 16 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.8 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661038 | 95° | 2.15 | WN* | WN* -08 | 25.4 | RC-Klemmung | 08 | ||
772.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.704 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661031 | 95° | 2.6 | CN* | CN* -1/2 | 22.606 | Hebelspannsystem | 1/2 | ||
772.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.99 | Linke Hand | 304.8 | 38.1 | 84661031 | 93° | 2.6 | DN* | DN* -1/2 | 27 | Hebelspannsystem | 1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661038 | 75° | 0.91 | SN* | SN* -12 | 17 | Hebelspannsystem | 12 04 | ||
441.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661038 | 95° | 0.9 | CN* | CN* -09 | 17 | Hebelspannsystem | 09 | ||
441.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661038 | 95° | 0.902 | CN* | CN* -12 | 17 | Hebelspannsystem | 12 | ||
661.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661031 | 95° | 0.902 | CN* | CN* -12 | 17 | Hebelspannsystem | 12 | ||
441.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661038 | 93° | 0.902 | DN* | DN* -11 | 17 | Hebelspannsystem | 11 | ||
661.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661031 | 93° | 0.895 | DN* | DN* -11 | 17 | Hebelspannsystem | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661031 | 75° | 0.91 | SN* | SN* -12 | 17 | Hebelspannsystem | 12 04 | ||
441.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661038 | 91° | 0.91 | TN* | TN* -11 | 17 | Hebelspannsystem | 11 | ||
661.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 300 | 25 | 84661031 | 95° | 0.9 | WN* | WN* -08 | 17 | Hebelspannsystem | 08 | ||
461.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41.5 | Linke Hand | 300 | 32 | 84661038 | 95° | 1.592 | CN* | CN* -12 | 22 | Hebelspannsystem | 12 | ||
692.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 300 | 32 | 84661031 | 95° | 1.6 | CN* | CN* -12 | 22 | Hebelspannsystem | 12 | ||
461.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 300 | 32 | 84661038 | 93° | 1.592 | DN* | DN* -11 | 22 | Hebelspannsystem | 11 | ||
692.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 300 | 32 | 84661031 | 93° | 1.6 | DN* | DN* -11 | 22 | Hebelspannsystem | 11 | ||
461.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 300 | 32 | 84661038 | 75° | 1.601 | SN* | SN* -12 | 22 | Hebelspannsystem | 12 04 | ||
692.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 300 | 32 | 84661031 | 75° | 1.6 | SN* | SN* -12 | 22 | Hebelspannsystem | 12 04 | ||
594.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 61.011 | Linke Hand | 355.6 | 50.8 | 84661038 | 95° | 4.7 | CN* | CN* -16 | 32.537 | RC-Klemmung | 16 | ||
594.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67.894 | Linke Hand | 355.6 | 50.8 | 84661038 | 93° | 4.7 | DN* | DN* -15 | 38.1 | RC-Klemmung | 15 | ||
594.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 61.011 | Linke Hand | 355.6 | 50.8 | 84661038 | 91° | 4.7 | TN* | TN* -12 | 32.537 | RC-Klemmung | 12 |
Loading...
Nut für EasyFix-Klemmsystem | ohne | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Abmessung L | Variabel |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja | Interne oder externe Bearbeitung | Bohrstange für die Innenbearbeitung |
Ausführung | Bohrstange | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Anzahl Waren
Halterung: Eingabewinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Halterung: Einsatztyp
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Halterung: Spanntechnik
Halterung: Größe des Einsatzes
Ausführung
Selfishly
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften