Teilenummer
|
---|
BR10AACC06F00 |
BR10BACC06F00 |
BR10CACC06F00 |
BR10DACC06F00 |
BR10DBCC09F00 |
BR10EACC12F00 |
BR10FACC12F00 |
BR10GACC12F00 |
BR10HACC12F00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L1 | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Ausführung | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.01 | A | CC* -06 | Klingenhalter | 06 02 | ||
394.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.03 | B | CC* -06 | Klingenhalter | 06 02 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.03 | C | CC* -06 | Klingenhalter | 06 02 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.05 | D | CC* -06 | Dia-Körper | 06 02 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 0.05 | D | CC* -09 | Klingenhalter | 09 T3 | ||
447.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.09 | E | CC* -12 | Klingenhalter | 12 04 | ||
495.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.15 | F | CC* -12 | Klingenhalter | 12 04 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.2 | G | CC* -12 | Klingenhalter | 12 04 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 0.25 | H | CC* -12 | Klingenhalter | 12 04 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Halterung: Verstellwinkel | 90° | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Externe oder interne Bearbeitung | Rückwärtsbohren |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Halterung: Typ WPL | CC* | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Ausführung
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften