Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C5NR075175B
Teilenummer
|
---|
C5NR075175B |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anzahl Waren | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarifgewichtseinheit | Zolltarif - Gewichtseinheit | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: Abmessung L | Halterung: L-Maß | eClass-5.1 | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Ausführung | Hersteller | Zolltarif - Herkunftsland | Zolltarifgewicht pro | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | - | 175 | 75 | 5.7 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C5 | - | 155 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - |
Loading...
Kühlmittel | ohne |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Stahlrohling mit Coromant Capto-Kupplung, die Teilenummer ist C5NR075175B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C5NR075175B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Anzahl Waren
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Zolltarifgewicht pro
Herkunftsland des Zolltarifs
Ausführung
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Zolltarif - Gewichtseinheit
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
eClass-5.1
Ausführung
Hersteller
Zolltarif - Herkunftsland
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C10NR160120B |
C33915032090B |
C33915060090B |
C5NR090080B |
C5NR110090B |
C639150120180B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anzahl Waren | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarifgewichtseinheit | Zolltarif - Gewichtseinheit | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: Abmessung L | Halterung: L-Maß | eClass-5.1 | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Ausführung | Hersteller | Zolltarif - Herkunftsland | Zolltarifgewicht pro | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 120 | 160 | 5.5 | - | - | 1 | - | kg | 84669360 | Coromant Capto C10 | - | 84 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
336.15 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | - | 32 | - | 84669360 | 0.6 | - | kg | - | - | - | 90 | - | 21021105 | Coromant Capto C3 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
470.62 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 90 | 60 | - | 84669360 | 1.645 | - | kg | - | - | - | 73.8 | - | 21021105 | Coromant Capto C3 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 80 | 90 | 3.2 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C5 | - | 60 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 90 | 110 | 5.7 | - | - | 1 | - | kg | 84661031 | Coromant Capto C5 | - | 70 | 21029112 | - | Formrohling | SANDVIK Coromant | DE | - | - | ||
784.85 € | 1 | auf Anfrage | Neutral | 180 | 120 | - | 84669360 | 6.28 | - | kg | - | - | - | 158 | - | 21021105 | Coromant Capto C6 | Rohling | SANDVIK COROMANT | - | 1 | DE |