Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C6SL3C40448CR
Teilenummer
|
---|
C6SL3C40448CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Klammer: Dimension F | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Zolltarif - Herkunftsland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,253.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 4.7 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C6 | 448 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlmittel | Ja | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Coromant Capto auf CoroTurn SL gedämpfter Adapter, die Teilenummer ist C6SL3C40448CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C6SL3C40448CR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Andere Entwürfe
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Ausführung
Externe oder interne Bearbeitung
Zolltarif - Herkunftsland
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C35703C20101 |
C35703C25125 |
C35703C25180 |
C6SLD23E13316 |
C6SLD28E18520 |
C6SLD35E23025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Klammer: Dimension F | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Zolltarif - Herkunftsland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,503.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 1 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C3 | 101 | SL – ø 20.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,468.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 0.6 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C3 | 125 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,332.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 0.8 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C3 | LB1 = 161.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,476.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 133 | 16 | 1 | BD2 = 22.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 46.00 / LB2 = 111.00 | SL – ø 16.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
5,059.85 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 185 | 20 | 1.2 | BD2 = 28.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 52.00 / LB2 = 163.00 | SL – ø 20.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,969.23 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 255 | 25 | 1.9 | BD2 = 35.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 82.00 / LB2 = 233.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE |