SANDVIK CoroBore 826 XL Leichtes Feinbohrwerkzeug (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
826L-200TC11
826L-200TC11-C8
826L-250TC11
826L-250TC11-C8
826L-300TC11
826L-300TC11-C8
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Shank diameter Andere Entwürfe Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max Ausführung
1 5 Arbeitstage 14811040DBC = 66.70 mm3.18-ø 148.00 - 200.00 mmMontage mit Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 148230--6.13Coromant Capto C8ø 148.00 - 200.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 19811040DBC = 66.70 mm3.71-ø 198.00 - 250.00 mmMontage mit Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 198230--6.5Coromant Capto C8ø 198.00 - 250.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 24811040DBC = 66.70 mm4.19-ø 248.00 - 300.00 mmMontage mit Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 248230--6.86Coromant Capto C8ø 248.00 - 300.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Halterung: L-Maß OAH = 104.00
Halterung: Verstellwinkel 92° Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum Zolltarifgewichtseinheit kg
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße TC* -11 eClass-5.1 21010901 Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support