SANDVIK Zylindrischer Schaft auf CoroTurn SL Vollhartmetall-Adapter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A5702CD100716CR
A5702CD120820CR
A5702CD161025CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Shank diameter Zolltarif - Gewicht
(kg)

834.54 €

1 5 Arbeitstage 19.9898180.009815.88 | 160.32

980.69 €

1 5 Arbeitstage 24.9936205.003419.05 | 200.762

1,163.38 €

1 5 Arbeitstage 32.004254.990625.4 | 251.64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Klammer: Dimension F k.A. Zolltarif - Gewicht pro 1
Nut für EasyFix-Klemmsystem Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
Halterung: L-Maß Variabel eClass-5.1 21010903 Kühlmittel Ja
Ausführung Bohrstange Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support