SANDVIK-Nest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1543830
1543831
26022390
26022391
26022392
26022393
2607830M
2607831M
2622834
2622835
2622836
2622838
2622839
26228721
262.2-873-1
2651832
2651834
2651835
2652834
2652835
2652836
2652837
2652838
2652839
26528601
26528721
26528731
2654830
2654831
2802304
280.2-300
280.6-308
2822310
2822312
2822313
2822316
2822318
2822320
2822370
2822372
2832332
2851356
2852336
2852340
2852342
2852343
2852346
2852348
2852349
2852350
2852351
2852352
285.1-354
360LCA19
360LCA28
360RCA19
360RCA28
5321036011H
5321036021H
532104601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Fräswerkzeug: Größe des Halters Dmm
(mm)
Fräswerkzeug: Typ des Halters Zolltarifgewichtseinheit Zolltarif - Gewichtseinheit Durchmesser Miller Dc
(mm)
Zolltarif - Anzahl Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Teilung des Fräswerkzeugs eClass-5.1 Anzahl der Schneidkanten Anwendung Fräsen Fräsertyp Hersteller Zolltarifgewicht pro Zolltarif - Herkunftsland Anzahl Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)
Maximale Bohrtiefe Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung Herkunftsland des Zolltarifs

52.23 €

1 5 Arbeitstage --0.017---kg-----21019107---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

52.23 €

1 5 Arbeitstage --0.017---kg-----21019107---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

69.15 €

1 5 Arbeitstage --0.033---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

64.45 €

1 5 Arbeitstage --0.032---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

69.15 €

1 5 Arbeitstage --0.031---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

64.23 €

1 5 Arbeitstage --0.032---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

81.23 €

1 5 Arbeitstage --0.048---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

81.23 €

1 5 Arbeitstage --0.047---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

63.62 €

1 5 Arbeitstage --0.017---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

63.62 €

1 5 Arbeitstage --0.017---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

89.23 €

1 5 Arbeitstage --0.047---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

55.38 €

1 5 Arbeitstage --5.8---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

55.38 €

1 5 Arbeitstage --6---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

144.92 €

1 5 Arbeitstage --0.039---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

-

1 5 Arbeitstage --0.038---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

42.85 €

1 5 Arbeitstage --0.015---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

49.62 €

1 5 Arbeitstage --0.014---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

77.69 €

1 5 Arbeitstage --0.014---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

49.62 €

1 5 Arbeitstage --0.011---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

49.62 €

1 5 Arbeitstage --0.011---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

41.15 €

1 5 Arbeitstage --0.013---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

41.15 €

1 5 Arbeitstage --0.013---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

41.15 €

1 5 Arbeitstage --0.012---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

38.34 €

1 5 Arbeitstage --0.012---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

112.00 €

1 5 Arbeitstage --0.046---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

156.92 €

1 5 Arbeitstage --0.04---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

156.92 €

1 5 Arbeitstage --0.041---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

78.92 €

1 5 Arbeitstage --0.026---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

78.92 €

1 5 Arbeitstage --0.026---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.039---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

64.18 €

1 5 Arbeitstage --0.028---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

64.18 €

1 5 Arbeitstage --0.035---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.023---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.032---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.033---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.024---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.034---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.032---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.028---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.039---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.03---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.04---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.027---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.029---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.04---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.04---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.027---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.038---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.038---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.037---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.037---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

68.92 €

1 5 Arbeitstage --0.033---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

64.18 €

1 5 Arbeitstage --0.031---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

176.92 €

1 5 Arbeitstage 0.255n/a-1---kg-84669360n/an/a21010903-ZubehörCoroMill 360, Hochleistungs-PlanfräserSANDVIK Coromant-DE-n/a-19-

176.92 €

1 5 Arbeitstage 0.23n/a-1---kg-84669360n/an/a21010903-ZubehörCoroMill 360, Hochleistungs-PlanfräserSANDVIK Coromant-DE-n/a-28-

176.92 €

1 5 Arbeitstage 0.254n/a-1---kg-84669360n/an/a21010903-ZubehörCoroMill 360, Hochleistungs-PlanfräserSANDVIK Coromant-DE-n/a-19-

176.92 €

1 5 Arbeitstage 0.229n/a-1---kg-84669360n/an/a21010903-ZubehörCoroMill 360, Hochleistungs-PlanfräserSANDVIK Coromant-DE-n/a-28-

186.15 €

1 5 Arbeitstage --0.042---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

186.15 €

1 5 Arbeitstage --0.002---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360---DE

81.23 €

1 5 Arbeitstage --0.047---kg-----21019106---SANDVIK COROMANT1-84669360-variabel-DE

Loading...

Technischer Support