SANDVIK Unterlegscheibe für Duobore

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
554912501
554912502
554912503
554912504
554912505
554912506A
554912508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max

7.55 €

1 5 Arbeitstage 0Halterung Größe 1ø 25.00 - 32.00 mm

7.55 €

1 5 Arbeitstage 0Halterung Größe 2ø 30.00 - 38.00 mm

7.55 €

1 5 Arbeitstage 0.001Halterung Größe 3ø 37.00 - 47.00 mm

7.55 €

1 5 Arbeitstage 0.001Halterung Größe 4ø 46.00 - 56.00 mm

5.51 €

1 5 Arbeitstage 0.005Halterung Größe 5ø 55.00 - 70.00 mm

5.51 €

1 5 Arbeitstage 0.008Halterung Größe 6ø 69.00 - 101.00 mm

14.37 €

1 5 Arbeitstage 0.019Halterung Größe 8ø 99.00 - 150.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verarbeitungsart Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21029112
Ausführung Zwischenschicht Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84669360 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support