Teilenummer
|
---|
B30X10032050 |
B30X22040055 |
B40X10032055 |
B40X22040060 |
B40X32063080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | BD2 = 46.00 mm | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | LF = 50.00 | LB1 = 27.00 | X10 | ||
529.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 | BD2 = 46.00 mm | Steilkegel 30 - MAS-BT 403 | LF = 55.00 | LB1 = 32.00 | X22 | ||
534.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.2 | BD2 = 63.00 mm | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | LF = 55.00 | LB1 = 27.00 | X10 | ||
589.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.3 | BD2 = 63.00 mm | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | LF = 60.00 | LB1 = 32.00 | X22 | ||
711.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.3 | BD1 = 63.00 mm | Steilkegel 40 - MAS-BT 403 | LF = 80.00 | LB1 = 80.00 | X32 |
Loading...
Coolant | Ja | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021104 | Klammer: Entwurf | Neutral |
Ausführung | Steilkegelbefestigung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften