Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R846-1550-50-A1A 1220
Teilenummer
|
---|
R846-1550-50-A1A 1220 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 15,5 | Titan[○] | 133 | ° S | - | - | 0.28 | 66 | 1220 | - | - | - | - | - | Gerader Schaft | 16 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist R846-1550-50-A1A 1220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R846-1550-50-A1A 1220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO H
ISO M
CFRP
ISO P
Kernloch für Gewindegröße
ISO N
ISO K
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Overall Length L(mm)
ISO S
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
Bohrer WZ: Haltertyp
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8541060005A0N20C |
8541063505A0N20C |
8541070005A0N20C |
R846-1587-30-A1A 1220 |
R846-1587-50-A1A 1220 |
R846-1600-30-A1A 1220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | - | 91 | - | - | - | 0.05 | 39 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 7 | - | 91 | - | - | - | 0.054 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15.87 | Titan[◯] | 115 | ° S | - | - | 0.247 | 47 | 1220 | - | - | - | - | - | Gerader Schaft | 16 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15.87 | Titan[◯] | 133 | ° S | - | - | 0.281 | 66 | 1220 | - | - | - | - | - | Gerader Schaft | 16 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | Titan[◯] | 115 | ° S | - | - | 0.249 | 48 | 1220 | - | - | - | - | - | Gerader Schaft | 16 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc |