SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R840119030A1A1220

Teilenummer
R840119030A1A1220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
ISO S ISO H ISO M Zolltarifgewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Klasse CFRP ISO P Kernloch für Gewindegröße ISO N ISO K Bohrer WZ: Haltertyp Größe des Halters
(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr Anzahl Maximale Bohrtiefe

333.23 €

1 auf Anfrage 11,9-102SHM0.1351220-Pk.A.NKGerader Schaft12Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x Dc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Bohrer Typ Vollhartmetall-Bohrer eClass-5.1 21010101
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist R840119030A1A1220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R840119030A1A1220.

Produktvarianten

Teilenummer
8541060005A0N20C
8541063505A0N20C
8541070005A0N20C
R840119050A1A1220
R840119070A1A1220
R840120030A0A1220
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
ISO S ISO H ISO M Zolltarifgewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Klasse CFRP ISO P Kernloch für Gewindegröße ISO N ISO K Bohrer WZ: Haltertyp Größe des Halters
(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr Anzahl Maximale Bohrtiefe

467.69 €

1 auf Anfrage 6-82---0.0435N20CCFRP-k.A.--Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

551.00 €

1 auf Anfrage 6,35-91---0.0539N20CCFRP-k.A.--Gerader Schaft8Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

551.00 €

1 auf Anfrage 7-91---0.05440N20CCFRP-k.A.--Gerader Schaft8Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

401.92 €

1 auf Anfrage 11,9-118SHM0.15511220-Pk.A.NKGerader Schaft12Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

501.31 €

1 auf Anfrage 11,9-151SHM0.15841220-Pk.A.NKGerader Schaft12Interne Kühlschmierstoffversorgung820750506-7 x Dc

277.69 €

1 auf Anfrage 12-102SHM0.149351220-Pk.A.NKGerader Schaft12Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x Dc

Technischer Support