Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R840-1680-50-W1A 1220
Teilenummer
|
---|
R840-1680-50-W1A 1220 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 16,8 | - | 143 | S | H | M | 0.4 | 66 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Pfeifende Kerbe | 18 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist R840-1680-50-W1A 1220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R840-1680-50-W1A 1220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
CFRP
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Overall Length L(mm)
ISO S
ISO H
ISO M
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
ISO P
Kernloch für Gewindegröße
ISO N
ISO K
Bohrer WZ: Haltertyp
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8541060005A0N20C |
8541063505A0N20C |
8541070005A0N20C |
R840-1700-30-A0A 1220 |
R840-1700-30-W1A 1220 |
R840-1746-50-A1A 1220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | - | 91 | - | - | - | 0.05 | 39 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 7 | - | 91 | - | - | - | 0.054 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | - | 123 | S | H | M | 0.4 | 47 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 18 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | - | 123 | S | H | M | 0.449 | 47 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Pfeifende Kerbe | 16 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17.46 | - | 143 | S | H | M | 0.4 | 67 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 18 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc |