Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R846-0913-50-A1A 1220
Teilenummer
|
---|
R846-0913-50-A1A 1220 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 9.13 | Titan[○] | 103 | ° S | - | - | 0.077 | 45 | 1220 | - | - | - | - | - | Gerader Schaft | 10 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist R846-0913-50-A1A 1220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R846-0913-50-A1A 1220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO H
ISO M
CFRP
ISO P
Kernloch für Gewindegröße
ISO N
ISO K
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Overall Length L(mm)
ISO S
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
Bohrer WZ: Haltertyp
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8541060005A0N20C |
8541063505A0N20C |
8541070005A0N20C |
R846-0920-30-A1A 1220 |
R846-0930-30-A1A 1220 |
R846-0930-50-A1A 1220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | - | 91 | - | - | - | 0.05 | 39 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 7 | - | 91 | - | - | - | 0.054 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9,2 | - | 89 | S | H | M | 0.08 | 31 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 10 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc | ||
244.08 € | 1 | auf Anfrage | 9,3 | Titan[◯] | 89 | ° S | - | - | 0.071 | 30 | 1220 | - | - | - | - | - | Gerader Schaft | 10 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9,3 | - | 103 | S | H | M | 0.192 | 45 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 10 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc |