Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R840111130A1A1220
Teilenummer
|
---|
R840111130A1A1220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.23 € | 1 | auf Anfrage | 11.11 | - | 102 | S | H | M | 0.15 | 35 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 12 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist R840111130A1A1220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R840111130A1A1220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
CFRP
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Overall Length L(mm)
ISO S
ISO H
ISO M
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
ISO P
Kernloch für Gewindegröße
ISO N
ISO K
Bohrer WZ: Haltertyp
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8541060005A0N20C |
8541063505A0N20C |
8541070005A0N20C |
R840111150A1A1220 |
R840111170A1A1220 |
R840112030A0A1220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | ISO S | ISO H | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | CFRP | ISO P | Kernloch für Gewindegröße | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | 82 | - | - | - | 0.04 | 35 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | - | 91 | - | - | - | 0.05 | 39 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
551.00 € | 1 | auf Anfrage | 7 | - | 91 | - | - | - | 0.054 | 40 | N20C | CFRP | - | k.A. | - | - | Gerader Schaft | 8 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
401.92 € | 1 | auf Anfrage | 11.11 | - | 118 | S | H | M | 0.15 | 51 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 12 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x Dc | ||
501.31 € | 1 | auf Anfrage | 11.11 | - | 151 | S | H | M | 0.15 | 84 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 12 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 6-7 x Dc | ||
277.69 € | 1 | auf Anfrage | 11,2 | - | 102 | S | H | M | 0.15 | 35 | 1220 | - | P | k.A. | N | K | Gerader Schaft | 12 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x Dc |