SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R840120050W1A1220

Teilenummer
R840120050W1A1220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
ISO S ISO H ISO M Zolltarifgewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Klasse CFRP ISO P Kernloch für Gewindegröße ISO N ISO K Bohrer WZ: Haltertyp Größe des Halters
(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr Anzahl Maximale Bohrtiefe

361.00 €

1 auf Anfrage 12-118SHM0.15511220-Pk.A.NKPfeifende Kerbe12Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Bohrer Typ Vollhartmetall-Bohrer eClass-5.1 21010101
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill Delta-C Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist R840120050W1A1220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R840120050W1A1220.

Produktvarianten

Teilenummer
8541060005A0N20C
8541063505A0N20C
8541070005A0N20C
R840120070A1A1220
R840121030A0A1220
R840121030A1A1220
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
ISO S ISO H ISO M Zolltarifgewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Klasse CFRP ISO P Kernloch für Gewindegröße ISO N ISO K Bohrer WZ: Haltertyp Größe des Halters
(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr Anzahl Maximale Bohrtiefe

467.69 €

1 auf Anfrage 6-82---0.0435N20CCFRP-k.A.--Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

551.00 €

1 auf Anfrage 6,35-91---0.0539N20CCFRP-k.A.--Gerader Schaft8Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

551.00 €

1 auf Anfrage 7-91---0.05440N20CCFRP-k.A.--Gerader Schaft8Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x Dc

501.31 €

1 auf Anfrage 12-151SHM0.19841220-Pk.A.NKGerader Schaft12Interne Kühlschmierstoffversorgung820750506-7 x Dc

391.69 €

1 auf Anfrage 12,1-107SHM0.186381220-Pk.A.NKGerader Schaft14Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x Dc

470.62 €

1 auf Anfrage 12,1-107SHM0.149381220-PM14 72%NKGerader Schaft14Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x Dc

Technischer Support