Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LCMX030304RWM3040
Teilenummer
|
---|
LCMX030304RWM3040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Typ einfügen | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | P|K | Stabile Bearbeitungsbedingungen und toleranzoffene Bohrungen | K - erste Option | k.A. | 0.4 | 2 | 03 03 | 3040 | P - erste Option | LCMX* | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | - | Äußeres Schneiden | - | - | Wischer | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | 7° | eClass-5.1 | 21011901 | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Klasse, Ausführung | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Coromant U-Einsatz zum Bohren, die Teilenummer ist LCMX030304RWM3040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LCMX030304RWM3040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Typ einfügen
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WCMX030208R53235 |
WCMX040208R53235 |
WCMX050304RWM3040 |
WCMX06T304RWM3040 |
WCMX06T308GM1125 |
WCMX06T308GM4235 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Typ einfügen | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] | 0.001 | - | Gute Spankontrolle bei hoher Schnittgeschwindigkeit | K | k.A. | 0.8 | 3 | 03 02 | 235 | P | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | M | Zentrales und äußeres Blatt | - | - | -53 | - | ||
24.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] | 0.002 | - | Gute Spankontrolle bei hoher Schnittgeschwindigkeit | K | k.A. | 0.8 | 3 | 04 02 | 235 | P | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | M | Zentrales und äußeres Blatt | - | - | -53 | - | ||
28.54 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] | 0.002 | P|K | Stabile Bearbeitungsbedingungen und toleranzoffene Bohrungen | K - erste Option | k.A. | 0.4 | 3 | 05 03 | 3040 | P - erste Option | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | - | Äußeres Schneiden | - | - | Wischer | - | ||
31.15 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] | 0.004 | P|K | Stabile Bearbeitungsbedingungen und toleranzoffene Bohrungen | K - erste Option | k.A. | 0.4 | 3 | 06 T3 | 3040 | P - erste Option | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | - | Äußeres Schneiden | - | - | Wischer | - | ||
24.38 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] | 0.005 | - | Kernbohrung | K | 6.52 | 0.8 | 3 | - | 1125 | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | - | Neutral | - | - | GM | 6 | ||
24.38 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] | 0.005 | - | Kernbohrung | K | 6.52 | 0.8 | 3 | - | 4235 | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | M | Neutral | - | - | GM | 6 |