Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
880D0800V8003
Teilenummer
|
---|
880D0800V8003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Halterung: Verstellwinkel | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Montagemaße (mm) | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s | Montagemaße | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,023.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 12.7 | - | - | 252 | 82075050 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | 330 | - | Varilock | - | 7 | 3 x DC |
Loading...
ISO S | ° S | ISO H | ° H | ISO M | ° M |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Klasse | Inklusive Wendeschneidplatte | Bohrer Typ | Wendeschneidplattenbohrer |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | ISO P | ° P | eClass-5.1 | 21010103 |
Kernloch für Gewindegröße | k.A. | ISO N | ° N | ISO K | ° K |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Kühlmittelversorgung | Innere Kühlmittelzufuhr | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 880 Wendeplattenbohrer, die Teilenummer ist 880D0800V8003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 880D0800V8003.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Length L(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Andere Entwürfe
Halterung: Verstellwinkel
Montagemaße
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s(mm)
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Montagemaße(mm)
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s
Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Maximale Bohrtiefe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
880D0650LX5004 |
880D0650V8003 |
880D0650V8004 |
880D0800V8004 |
880D0810LX6303 |
880D0810LX6304 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Halterung: Verstellwinkel | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Montagemaße (mm) | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s | Montagemaße | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | - | Aluminium[◯] / Gusseisen[◯] / Kupfer[◯] / Titan[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl mit hoher Härte[◯] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 212.77 | Aluminium[◯] / Gusseisen[◯] / Kupfer[◯] / Titan[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl mit hoher Härte[◯] | 295 | 7.4 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 207.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 275.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 281.77 | Aluminium[◯] / Gusseisen[◯] / Kupfer[◯] / Titan[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl mit hoher Härte[◯] | 364 | 8.1 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 276.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 344.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
3,475.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | - | Aluminium[◯] / Gusseisen[◯] / Kupfer[◯] / Titan[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl mit hoher Härte[◯] | - | 15.1 | - | - | 336 | 82075050 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | 414 | - | Varilock | - | 7 | 4 x DC | ||
3,023.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 81 | - | Aluminium[◯] / Gusseisen[◯] / Kupfer[◯] / Titan[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl mit hoher Härte[◯] | - | 12.7 | - | - | 252 | 82075050 | ø 63.50 mm | 63.5 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 330 | 7 | 3 x DC | ||
3,475.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 81 | - | Aluminium[◯] / Gusseisen[◯] / Kupfer[◯] / Titan[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl mit hoher Härte[◯] | - | 15.1 | - | - | 336 | 82075050 | ø 63.50 mm | 63.5 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 414 | 7 | 4 x DC |