Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
86010350028A1NMH10F
Teilenummer
|
---|
86010350028A1NMH10F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarifgewichtseinheit | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | Zolltarif - Gewichtseinheit | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Montagemaße (mm) | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Kernloch für Gewindegröße | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | ISO N | Hersteller | Zolltarifgewicht pro | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Kühlmittelversorgung | Zolltarif - Herkunftsland | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.46 € | 1 | auf Anfrage | 3,5 | Aluminium[○] | 77 | - | - | 0.018 | - | kg | 28 | H10F | - | - | - | - | - | k.A. | - | ° N | SANDVIK COROMANT | 1 | Gerader Schaft | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | - | - | 82075050 | 7-8 x DC | DE |
Loading...
Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 860 Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist 86010350028A1NMH10F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 86010350028A1NMH10F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO M
Zolltarif - Gewicht pro
Zolltarif - Gewichtseinheit
ISO P
Zolltarif - Anzahl
Montagemaße(mm)
Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s(mm)
Kühlmittelversorgung
Zolltarif - Herkunftsland
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
Kernloch für Gewindegröße
ISO N
Hersteller
Zolltarifgewicht pro
Bohrer WZ: Haltertyp
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Herkunftsland des Zolltarifs
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
860.1-0340-016A0-PM 4234 |
860.1-0340-021A0-PM 4234 |
860.1-0345-016A1-PM 4234 |
86010350029A1PM4234 |
86010355016A1PM4234 |
86010357029A1NMH10F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO M | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarifgewichtseinheit | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | Zolltarif - Gewichtseinheit | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Montagemaße (mm) | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Kernloch für Gewindegröße | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | ISO N | Hersteller | Zolltarifgewicht pro | Bohrer WZ: Haltertyp | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Kühlmittelversorgung | Zolltarif - Herkunftsland | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 3,4 | Stahl allgemein[◯] | 62 | - | - | 0.017 | - | kg | 16 | 4234 | - | ° P | - | - | - | M4 65% | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | - | - | 82075050 | 2-3 x DC | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3,4 | Stahl allgemein[◯] | 66 | - | - | 0.017 | - | kg | 21 | 4234 | - | ° P | - | - | - | k.A. | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | Gerader Schaft | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | - | - | 82075050 | 4-5 x DC | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3,45 | Stahl allgemein[◯] | 62 | - | - | 0.017 | - | kg | 16 | 4234 | - | ° P | - | - | - | 8-32 UNC | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | Gerader Schaft | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | - | - | 82075050 | 2-3 x DC | DE | ||
314.23 € | 1 | auf Anfrage | 3,5 | Stahl allgemein[◯] | 74 | - | - | 0.018 | - | kg | 29 | 4234 | - | ° P | - | - | - | 8-32 UNC | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | Gerader Schaft | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | - | - | 82075050 | 7-8 x DC | DE | ||
166.62 € | 1 | auf Anfrage | 3,55 | Stahl allgemein[◯] | 62 | - | - | 0.017 | - | kg | 16 | 4234 | - | ° P | - | - | - | k.A. | - | - | SANDVIK COROMANT | 1 | Gerader Schaft | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | - | - | 82075050 | 2-3 x DC | DE | ||
286.46 € | 1 | auf Anfrage | 3.57 | Aluminium[◯] | 77 | - | - | 0.018 | - | kg | 29 | H10F | - | - | - | - | - | k.A. | - | ° N | SANDVIK COROMANT | 1 | Gerader Schaft | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | - | - | 82075050 | 7-8 x DC | DE |