Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Zolltarif - Anzahl | ISO-Anwendung K | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.09 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Gusseisen[○] | 0.002 | PL = 1.82 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Edelstahl[○] | 0.003 | PL = 1.54 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stahl allgemein[○] | 0.002 | PL = 1.54 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,1 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.10 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,1 | Gusseisen[○] | 0.002 | PL = 1.83 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,1 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.55 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,1 | Stahl allgemein[○] | 0.002 | PL = 1.55 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,2 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.12 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,2 | Gusseisen[○] | 0.002 | PL = 1.86 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,2 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.57 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,2 | Stahl allgemein[○] | 0.002 | PL = 1.57 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,3 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.13 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,3 | Gusseisen[○] | 0.002 | PL = 1.87 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,3 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.59 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,3 | Stahl allgemein[○] | 0.002 | PL = 1.59 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,4 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.14 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,4 | Gusseisen[○] | 0.002 | PL = 1.88 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,4 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.6 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,4 | Stahl allgemein[○] | 0.002 | PL = 1.60 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,5 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.15 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,5 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.91 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,5 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.62 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,5 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.62 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,6 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.15 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,6 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.92 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,6 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.64 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,6 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.64 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,7 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.16 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,7 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.94 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,7 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.65 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,7 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.65 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,8 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.17 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,8 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.95 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,8 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.67 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,8 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.67 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,9 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.17 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,9 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.97 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,9 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.69 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,9 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.69 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.18 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.96 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.68 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.68 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,1 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.19 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,1 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.98 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,1 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.7 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,1 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.70 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11.11 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.20 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11.11 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.98 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11.11 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.7 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11.11 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.70 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,2 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.21 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,2 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 2.00 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,2 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.71 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,2 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.71 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,3 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 1.22 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,3 | Gusseisen[○] | 0.003 | PL = 2.01 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,3 | Edelstahl[○] | 0.003 | 1.73 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 11,3 | Stahl allgemein[○] | 0.003 | PL = 1.73 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 8 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Max. Schnitttiefe(mm) | Variabel |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Anzahl der Schneidkanten | 1 | Einsteckform | 870* |
Typ einfügen | CoroDrill 870 Austauschbare Spitze | Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Klasse, Ausführung | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Zolltarif - Anzahl
ISO-Anwendung K
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
Geometrie / Schnittkante
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Ausführung
Optionale Eigenschaften