SANDVIK CoroDrill 870 Bohrspitze (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

870-1680-16-GP 4234

Teilenummer
870-1680-16-GP 4234
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Zolltarif - Anzahl ISO-Anwendung K Notenschlüssel ISO-Anwendung P ISO-Anwendung M Geometrie / Schnittkante Großer Einsatz / Einsatzhalter
1 auf Anfrage 16,8Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]0.009PL = 1.77 mmFür Vorbohrungen82090020K4234PMGP16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Max. Schnitttiefe(mm) Variabel
eClass-5.1 21010903 Anzahl der Schneidkanten 1 Einsteckform 870*
Typ einfügen CoroDrill 870 Austauschbare Spitze Design einfügen Neutral Hersteller SANDVIK Coromant
Klasse, Ausführung Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 870 Bohrspitze, die Teilenummer ist 870-1680-16-GP 4234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 870-1680-16-GP 4234.

Produktvarianten

Teilenummer
870-1000-6-PM 4234
870-1010-6-GP 4234
870-1010-6-KM 3234
870-1680-16-KM 3234
870-1680-16-MM 2234
870-1680-16-PM 4234
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Zolltarif - Anzahl ISO-Anwendung K Notenschlüssel ISO-Anwendung P ISO-Anwendung M Geometrie / Schnittkante Großer Einsatz / Einsatzhalter

-

1 auf Anfrage 10Stahl allgemein[◯]0.002PL = 1.54 mmMittlere Bearbeitung82090020-4234P-PM6

-

1 auf Anfrage 10,1Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯]0.003PL = 1.10 mmFür Vorbohrungen82090020K4234PMGP6

-

1 auf Anfrage 10,1Gusseisen[◯]0.002PL = 1.83 mmMittlere Bearbeitung82090020K3234--KM6

-

1 auf Anfrage 16,8Gusseisen[◯]0.009PL = 3.12 mmMittlere Bearbeitung82090020K3234--KM16

-

1 auf Anfrage 16,8Edelstahl[◯]0.0092.56Mittlere Bearbeitung82090020-2234-MMM16

-

1 auf Anfrage 16,8Stahl allgemein[◯]0.009PL = 2.60 mmMittlere Bearbeitung82090020-4234P-PM16

Technischer Support