Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
870-1280-11-MM 2234
Teilenummer
|
---|
870-1280-11-MM 2234 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Zolltarif - Anzahl | ISO-Anwendung K | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 12.8 | Edelstahl[○] | 0.004 | 1.97 | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 2234 | - | M | MM | 11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Max. Schnitttiefe(mm) | Variabel |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Anzahl der Schneidkanten | 1 | Einsteckform | 870* |
Typ einfügen | CoroDrill 870 Austauschbare Spitze | Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Klasse, Ausführung | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 870 Bohrspitze, die Teilenummer ist 870-1280-11-MM 2234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 870-1280-11-MM 2234.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendung K
ISO-Anwendung P
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Zolltarif - Anzahl
Notenschlüssel
ISO-Anwendung M
Geometrie / Schnittkante
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
870-1000-6-PM 4234 |
870-1010-6-GP 4234 |
870-1010-6-KM 3234 |
870-1280-11-PM 4234 |
870-1290-11-GP 4234 |
870-1290-11-KM 3234 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Zolltarif - Anzahl | ISO-Anwendung K | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Stahl allgemein[◯] | 0.002 | PL = 1.54 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,1 | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] | 0.003 | PL = 1.10 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10,1 | Gusseisen[◯] | 0.002 | PL = 1.83 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12.8 | Stahl allgemein[◯] | 0.004 | PL = 2.00 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | - | 4234 | P | - | PM | 11 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12,9 | Gusseisen[◯] / Stahl allgemein[◯] / Edelstahl[◯] | 0.004 | PL = 1.39 mm | Für Vorbohrungen | 82090020 | K | 4234 | P | M | GP | 11 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12,9 | Gusseisen[◯] | 0.004 | PL = 2.34 mm | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | K | 3234 | - | - | KM | 11 |