Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
870120010LX0638
Teilenummer
|
---|
870120010LX0638 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Große Kupplung mit austauschbarer Spitze | Zolltarif - Anzahl | Montagemaße (mm) | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.92 € | 1 | auf Anfrage | 12.00 - 12.49 | 0.1 | 100 | 10 | 84661038 | 15.88 | 118 | 8 x DC |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | ISO M | ° M | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Inklusive austauschbarer Spitze | Bohrer Typ | Bohrer mit austauschbarer Spitze | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
ISO P | ° P | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Gerader Schaft | eClass-5.1 | 21010103 |
Kernloch für Gewindegröße | k.A. | ISO K | ° K | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Kühlmittelversorgung | Innere Kühlmittelzufuhr | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 870 Bohrer mit austauschbarer Spitze, die Teilenummer ist 870120010LX0638.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 870120010LX0638.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Große Kupplung mit austauschbarer Spitze
Zolltarif - Anzahl
Montagemaße(mm)
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s(mm)
Maximale Bohrtiefe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
87010006L168 |
87010006LX06310 |
87010006LX0633 |
870125011L1610 |
870125011L163 |
870125011L165 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Große Kupplung mit austauschbarer Spitze | Zolltarif - Anzahl | Montagemaße (mm) | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.00 - 10.49 | 0.1 | 84 | 6 | 84661038 | 16 | 101 | 8 x DC | ||
641.62 € | 1 | auf Anfrage | 10.00 - 10.49 | 0.1 | 106.5 | 6 | 82075050 | 15.88 | 170 | 10 x DC | ||
356.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.00 - 10.49 | 0.1 | 31.5 | 6 | 84661038 | 15.88 | 48 | 3 x DC | ||
746.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.50 - 12.99 | 0.1 | 131.8 | 11 | 82075050 | 16 | 195 | 10 x DC | ||
415.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.50 - 12.99 | 0.1 | 39 | 11 | 84661038 | 16 | 56 | 3 x DC | ||
456.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.50 - 12.99 | 0.1 | 65 | 11 | 84661038 | 16 | 82 | 5 x DC |