Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
86310635026A1NH10F
Teilenummer
|
---|
86310635026A1NH10F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Andere Entwürfe | ISO S | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | Größe des Halters | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Kühlschmierstoffzufuhr | Nicht ISO O | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.77 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | Aluminium[○] | 75 | LCF = 37,00 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135° | - | 0.039 | 26 | H10F | 6 | N | - | Gerader Schaft | Externe Kühlschmierstoffversorgung | - | 4 x DC |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|---|---|---|---|---|
Kernloch für Gewindegröße | k.A. | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 82075050 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 863 Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist 86310635026A1NH10F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 86310635026A1NH10F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO S
ISO K
Nicht ISO O
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Andere Entwürfe
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
Größe des Halters
ISO N
Bohrer WZ: Haltertyp
Kühlschmierstoffzufuhr
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
86310483030B1MSH10F |
86310483030B1OSH10F |
86310485020A0ON20C |
86310635026A1OSH10F |
86310635039B1MSH10F |
86310635039B1OSH10F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Andere Entwürfe | ISO S | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | Größe des Halters | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Kühlschmierstoffzufuhr | Nicht ISO O | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.77 € | 1 | auf Anfrage | 4.83 | Aluminium[◯] / Titan[◯] / Edelstahl[◯] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135° | S | 0.028 | 91.6 | H10F | 5/16-24 | N | K | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 18 x DC | ||
426.77 € | 1 | auf Anfrage | 4.83 | Aluminium[◯] / Titan[◯] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135° | S | 0.028 | 91.6 | H10F | 5/16-24 | N | - | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 18 x DC | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4,85 | - | 58 | LCF = 28,00 mm / PL = 1,40 mm / SIG = 118° | - | 0.014 | 56.6 | N20C | 5 | - | - | Gerader Schaft | Externe Kühlschmierstoffversorgung | O | 4 x DC | ||
293.77 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | Aluminium[◯] / Titan[◯] | 75 | LCF = 37,00 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135° | S | 0.039 | 26 | H10F | 6 | N | - | Gerader Schaft | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 4 x DC | ||
466.23 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | Aluminium[◯] / Titan[◯] / Edelstahl[◯] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135° | S | 0.044 | 88.6 | H10F | 5/16-24 | N | K | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 13 x DC | ||
466.23 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | Aluminium[◯] / Titan[◯] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135° | S | 0.044 | 88.6 | H10F | 5/16-24 | N | - | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 13 x DC |