SANDVIK CoroDrill 863 Vollhartmetall-Bohrer (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
86310953058B1MSH10F
86310953058B1OSH10F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
Andere Entwürfe ISO S Zolltarifgewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Klasse Größe des Halters ISO N ISO K Bohrer WZ: Haltertyp Kühlschmierstoffzufuhr Nicht ISO O Maximale Bohrtiefe

700.08 €

1 auf Anfrage 9,53Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,97 mm / SIG = 135°S0.09181.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO8 x DC

700.08 €

1 auf Anfrage 9,53Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,97 mm / SIG = 135°S0.09181.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO8 x DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Bohrer Typ Vollhartmetall-Bohrer eClass-5.1 21010101
Kernloch für Gewindegröße k.A. Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 82075050 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support