Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
86310637039B1MSH10F
Teilenummer
|
---|
86310637039B1MSH10F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Andere Entwürfe | ISO S | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | Größe des Halters | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Kühlschmierstoffzufuhr | Nicht ISO O | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.23 € | 1 | auf Anfrage | 6.37 | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135° | S | 0.044 | 88.6 | H10F | 5/16-24 | N | K | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 13 x DC |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | eClass-5.1 | 21010101 |
---|---|---|---|---|---|
Kernloch für Gewindegröße | k.A. | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 82075050 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 863 Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist 86310637039B1MSH10F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 86310637039B1MSH10F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Overall Length L(mm)
Andere Entwürfe
ISO S
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
Größe des Halters
ISO N
ISO K
Bohrer WZ: Haltertyp
Kühlschmierstoffzufuhr
Nicht ISO O
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
86310483030B1MSH10F |
86310483030B1OSH10F |
86310485020A0ON20C |
86310637039B1OSH10F |
86310794032A0ON20C |
86310794032A1NH10F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Andere Entwürfe | ISO S | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | Größe des Halters | ISO N | ISO K | Bohrer WZ: Haltertyp | Kühlschmierstoffzufuhr | Nicht ISO O | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.77 € | 1 | auf Anfrage | 4.83 | Aluminium[◯] / Titan[◯] / Edelstahl[◯] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135° | S | 0.028 | 91.6 | H10F | 5/16-24 | N | K | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 18 x DC | ||
426.77 € | 1 | auf Anfrage | 4.83 | Aluminium[◯] / Titan[◯] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135° | S | 0.028 | 91.6 | H10F | 5/16-24 | N | - | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 18 x DC | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4,85 | - | 58 | LCF = 28,00 mm / PL = 1,40 mm / SIG = 118° | - | 0.014 | 56.6 | N20C | 5 | - | - | Gerader Schaft | Externe Kühlschmierstoffversorgung | O | 4 x DC | ||
466.23 € | 1 | auf Anfrage | 6.37 | Aluminium[◯] / Titan[◯] | 152,4 | LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135° | S | 0.044 | 88.6 | H10F | 5/16-24 | N | - | Schraubkupplung | Interne Kühlschmierstoffversorgung | O | 13 x DC | ||
- | 1 | auf Anfrage | 7,94 | - | 81 | LCF = 43,00 mm / PL = 2,30 mm / SIG = 118° | - | 0.045 | 78.7 | N20C | 8 | - | - | Gerader Schaft | Externe Kühlschmierstoffversorgung | O | 4 x DC | ||
346.38 € | 1 | auf Anfrage | 7,94 | Aluminium[◯] | 81 | LCF = 43,00 mm / PL = 1,64 mm / SIG = 135° | - | 0.045 | 32 | H10F | 8 | N | - | Gerader Schaft | Externe Kühlschmierstoffversorgung | - | 4 x DC |