Simplex-Einsatz, Verbundgummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3202.260

Teilenummer
3202.260
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.44 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja Typ Ja D(mm) 60
RoHS-konform Ja Nennmaße d=60 mm Präferenzieller Ursprung ce
Gewicht(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Simplex-Einsatz, Verbundgummi, die Teilenummer ist 3202.260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3202.260.

Technischer Support