Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
220 -6X300
Teilenummer
|
---|
220 -6X300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitze | Inhalt | Schraube | Klasse | Dicke (mm) | Klinge Länge (mm) | Klinge Durchmesser (mm) | Klinge A/F (mm) | Griff O/D (mm) | Magnetisiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schlitz 6 | - | Schlitz | SL | 0.9 | 300 | 6.4 | - | 41 | MG |
Loading...
Typ | Ballgriff |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgriffschraubendreher - Kugelgriffschraubendreher, die Teilenummer ist 220 -6X300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 220 -6X300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt
Klinge A/F(mm)
Ausführung
Spitze
Schraube
Klasse
Dicke(mm)
Klinge Länge(mm)
Klinge Durchmesser(mm)
Griff O/D(mm)
Magnetisiert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
220 +2 X100 |
220 +2 X150 |
220 +2 X200 |
220 -8X150 |
220+3X150 |
230W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spitze | Inhalt | Schraube | Klasse | Dicke (mm) | Klinge Länge (mm) | Klinge Durchmesser (mm) | Klinge A/F (mm) | Griff O/D (mm) | Magnetisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 6 | 7 Arbeitstage | Ph Nr.2 | - | Phillips | PH | - | 100 | 6.4 | - | 41 | MG | ||
7.92 € | 6 | 7 Arbeitstage | Ph Nr.2 | - | Phillips | PH | - | 150 | 6.4 | - | 41 | MG | ||
8.42 € | 6 | 7 Arbeitstage | Ph Nr.2 | - | Phillips | PH | - | 200 | 6.4 | - | 41 | MG | ||
10.69 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schlitz 8 | - | - | SL | 1.1 | 150 | 6.4 | - | 41 | MG | ||
9.85 € | 6 | 7 Arbeitstage | Ph Nr.3 | - | Phillips | PH | - | 150 | 6.4 | - | 41 | MG | ||
12.34 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | Tang-Thru Ball Grip Griff für austausbare Bits | - | - | - | - | - | H6.35 | 41 | - |