Schraubendreher - Präzisionsschraubendreher - Mikroschraubendreher

Schraubendreher - Präzisionsschraubendreher - Mikroschraubendreher
Mit einer Drehkappe ausgerüstet für schnell am Griff drehen.
Bemerkenswerterhochpräzise schwarze Punkt Spitze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9900 +00 X 75(E)
9900 +0 X 100(E)
9900 +0 X 150(E)
9900 -1.8 X 50(E)
9900 -2.5 X 75(E)
9900 -3 X 100(E)
9900 -3 X 150(E)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)

4.44 €

12 17 Arbeitstage Ph Nr.00PhillipsPH-752.5

4.60 €

12 17 Arbeitstage Ph Nr.0PhillipsPH-1003

5.02 €

12 17 Arbeitstage Ph Nr.0PhillipsPH-1503

4.44 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 1.8SchlitzSL0.25502.5

4.44 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 2.5SchlitzSL0.35752.5

4.60 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.451003

5.02 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.451503

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff O/D(mm) 10 Magnetisiert N/A

Technischer Support