Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
700 -6X100
Teilenummer
|
---|
700 -6X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitze | Schraube | Typ | Klasse | Dicke (mm) | Klinge Länge (mm) | Klinge Durchmesser (mm) | Griff O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 6 | 5 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | Cushion Grip | SL | 0.9 | 100 | 6.4 | 32 |
Loading...
Magnetisiert | MG |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Cushion Grip Schraubendreher - Super Cushion Schraubendreher , die Teilenummer ist 700 -6X100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 700 -6X100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Spitze
Schraube
Typ
Klasse
Dicke(mm)
Klinge Länge(mm)
Klinge Durchmesser(mm)
Griff O/D(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
700 +2X100 |
700 +2X150 |
700 +3X150 |
700 -5.5X75 |
700 -6X150 |
700 -8X150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spitze | Schraube | Typ | Klasse | Dicke (mm) | Klinge Länge (mm) | Klinge Durchmesser (mm) | Griff O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 6 | 5 Arbeitstage | Ph Nr.2 | Phillips | Cushion Grip | PH | - | 100 | 6.4 | 32 | ||
10.26 € | 6 | 7 Arbeitstage | Ph Nr.2 | Phillips | Cushion Grip | PH | - | 150 | 6.4 | 32 | ||
9.30 € | 6 | 5 Arbeitstage | Ph Nr.3 | Phillips | Cushion Grip | PH | - | 150 | 8 | 34 | ||
5.07 € | 6 | 5 Arbeitstage | Schlitz 5.5 | Schlitz | Polstergriff | SL | 0.8 | 75 | 5.5 | 29 | ||
10.26 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | Cushion Grip | SL | 0.9 | 150 | 6.4 | 32 | ||
9.30 € | 6 | 5 Arbeitstage | Schlitz 8 | Schlitz | Cushion Grip | SL | 1.1 | 150 | 8 | 34 |