Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo-Schraubendreher

Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo-Schraubendreher
Außerordentliche rutschfester Griff; Sichere Arbeitseffizienz auch bei öligen Händen.
Holz-Verbundharz, das natürliche Material Textur zu reproduzieren.
Hohe Zähigkeit Schaft vollständig gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt. Schwarz Verchromung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
300 +1X75
300 +2X100
300 +2X150
300 +3X150
300 -5.5X75
300 -6X100
300 -6X150
300 -8X150
3010PS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Griff O/D
(mm)

7.80 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.1PhillipsPH-755.530

8.62 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-1006.432

9.45 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-1506.432

13.70 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.3PhillipsPH-150835

7.80 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL0.8755.530

8.62 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.91006.432

9.45 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.91506.432

13.70 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 8SchlitzSL1.1150835

78.93 €

10 5 Arbeitstage -SetSET----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Rutschfest Magnetisiert MG

Technischer Support