Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X60
Teilenummer
|
---|
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Schrauben | Gruppe | Kopf | Ende Länge | Eingabe Typ | Klasse | Spitze | Magnetisiert | Steckschlüssel (6-kant) P/D (mm) | Torsion - Verdrillung | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 10 | 5 Arbeitstage | 60 | Sonstige | ID-Sonstige | 1 | 9.5 | B | Bit Halter | A/F 6.35 | INCL. | 11.1 | N/A | - |
Loading...
Form | H6.35 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Power Bits - Bithalter, die Teilenummer ist MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gesamtlänge(mm)
Schrauben
Gruppe
Kopf
Ende Länge
Eingabe Typ
Klasse
Spitze
Magnetisiert
Steckschlüssel (6-kant) P/D(mm)
Torsion - Verdrillung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BIT HOLDER A/F6.35X60 |
BIT HOLDER A/F6.35X62 |
EU-BH-14 |
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X62 |
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X71 |
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Schrauben | Gruppe | Kopf | Ende Länge | Eingabe Typ | Klasse | Spitze | Magnetisiert | Steckschlüssel (6-kant) P/D (mm) | Torsion - Verdrillung | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 10 | 5 Arbeitstage | 60 | Innenschskant - Hex | ID-Bits | - | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
7.06 € | 10 | 5 Arbeitstage | 62 | Innenschskant - Hex | ID-Bits | - | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
7.14 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | Bit Halter | ID-Bits | - | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
7.47 € | 10 | 5 Arbeitstage | 62 | Sonstige | ID-Sonstige | 1 | 9.5 | B | Bit Halter | A/F 6.35 | INCL. | 14.4 | N/A | - | ||
6.76 € | 10 | 5 Arbeitstage | 71 | Bit Halter | ID-Bits | - | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
18.86 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |