Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D73 (-)3X2.0 X 20 X 40 |
D73 (-)3X2.5 X 20 X 40 |
D73 (-)4X3.0 X 20 X 40 |
D73 (-)5X4.0 X 40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klinge O/D (mm) | Spitze | Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 10 | 17 Arbeitstage | 2 | Schlitz 2 | 0.3 | ||
3.37 € | 10 | 17 Arbeitstage | 2.5 | Schlitz 2.5 | 0.3 | ||
3.37 € | 10 | 5 Arbeitstage | 3 | Schlitz 3 | 0.4 | ||
3.37 € | 10 | 17 Arbeitstage | 4 | Schlitz 4 | 0.5 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 40 | Schrauben | Schlitz | Gruppe | ID-Präzision |
---|---|---|---|---|---|
Form | HIOS-4 | Kopf | 1 | Ende Länge | 11.5 |
Klasse | SL | Magnetisiert | N/A | Torsion - Verdrillung | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klinge O/D(mm)
Spitze
Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften