Luftschlagschrauber - Superleichter V-Hammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-1600VP
GT-1600VPH
GT-1600VPHL
GT-1600VPL
GT-1600VPX
GT-3900VP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung ordentlicher Bolzen
(φ/mm)
Luftverbrauch
(m³/min)
Drehmomentspektrum
(N m)
Leerlaufdrehzahl
(Rpm)
Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze Luftschlauch innen O/D
(mm)
Auspuff Amboß-Länge
(mm)
Inhalt Schlauchkupplung

360.96 €

1 15 Arbeitstage 160.449 bis 304.08500SQ12.76.35Hinterer Auspuff-Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4Rc1/4

408.74 €

1 15 Arbeitstage 160.449 bis 284.38200SQ12.76.35Hinterer Auspuff-Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4Rc1/4

418.27 €

1 15 Arbeitstage 160.449 bis 284.38200SQ12.76.35Hinterer Auspuff50Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4Rc1/4

370.49 €

1 15 Arbeitstage 160.449 bis 304.08500SQ12.76.35Hinterer Auspuff50Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4Rc1/4

380.43 €

1 15 Arbeitstage 160.449 bis 294.28200SQ12.76.35Hinterer Auspuff-Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4Rc1/4

796.38 €

1 15 Arbeitstage 390.7490 bis17164200SQ25.412.7--Stecker BPB-4 / Winkelschlüssel H5, H6Rc1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Haltering Einstellrad Stufen 4

Technischer Support