Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-200
Teilenummer
|
---|
C-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsversorgung (V) | Nutzlänge der Auslassnadel (mm) | Ionisierverfahren | Anliegende Spannung | Schallpegel (dBA) | Ventilatorgeschwindigkeit (max) (m3/min) | Mittelhalter (stk) | Elektrode Nadeln (St.) | Frequenz | Impuls-Verhältnis | Spannungsspegel | Zubehör | Inhalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,947.98 € | 1 | 15 Arbeitstage | DC24V +/- 5% | 1860 | Pluse AC-Korona-Entladung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | - | - | 2 | 36 | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% | +/- 10-Schritte jeweils | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) |
Loading...
Stromaufnahme max.(mA) | 600 | Dacay-Zeit(Sek.) | Within 0.8 sec |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AC Pulse Ionisierende Bar, die Teilenummer ist C-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schallpegel(dBA)
Ventilatorgeschwindigkeit (max)(m3/min)
Ausführung
Spannungsversorgung(V)
Nutzlänge der Auslassnadel(mm)
Ionisierverfahren
Anliegende Spannung
Mittelhalter(stk)
Elektrode Nadeln(St.)
Frequenz
Impuls-Verhältnis
Spannungsspegel
Zubehör
Inhalt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C-120 |
C-150 |
C-170 |
C-220 |
C-250 |
C-270 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spannungsversorgung (V) | Nutzlänge der Auslassnadel (mm) | Ionisierverfahren | Anliegende Spannung | Schallpegel (dBA) | Ventilatorgeschwindigkeit (max) (m3/min) | Mittelhalter (stk) | Elektrode Nadeln (St.) | Frequenz | Impuls-Verhältnis | Spannungsspegel | Zubehör | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,568.73 € | 1 | 15 Arbeitstage | DC24V +/- 5% | 1140 | Pluse AC-Korona-Entladung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | - | - | 1 | 24 | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% | +/- 10-Schritte jeweils | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) | ||
1,664.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | DC24V +/- 5% | 1380 | Pluse AC-Korona-Entladung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | - | - | 2 | 28 | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% | +/- 10-Schritte jeweils | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) | ||
1,800.68 € | 1 | 15 Arbeitstage | DC24V +/- 5% | 1620 | Pluse AC-Korona-Entladung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | - | - | 2 | 32 | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% | +/- 10-Schritte jeweils | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) | ||
2,154.20 € | 1 | 15 Arbeitstage | DC24V +/- 5% | 2100 | Pluse AC-Korona-Entladung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | - | - | 3 | 40 | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% | +/- 10-Schritte jeweils | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) | ||
2,275.70 € | 1 | 15 Arbeitstage | DC24V +/- 5% | 2340 | Pluse AC-Korona-Entladung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | - | - | 3 | 44 | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% | +/- 10-Schritte jeweils | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) | ||
2,426.72 € | 1 | 15 Arbeitstage | DC24V +/- 5% | 2580 | Pluse AC-Korona-Entladung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | - | - | 3 | 48 | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% | +/- 10-Schritte jeweils | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) |