Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL-150
Teilenummer
|
---|
SL-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutzlänge der Auslassnadel (mm) | Luftstrom (L/min) | Ionisierverfahren | Anliegende Spannung | Dacay-Zeit (Sek.) | Ionen-Balance | Elektrode Nadeln (St.) | Zubehör | Länge (m) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,141.56 € | 1 | 15 Arbeitstage | 1738 | 135 | Typ mit AC-Hochspannung | AC4kV | Within 50V | Innerhalb 50V | 43 | Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP4 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für High Power Bar, die Teilenummer ist SL-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Nutzlänge der Auslassnadel(mm)
Luftstrom(L/min)
Ionisierverfahren
Anliegende Spannung
Dacay-Zeit(Sek.)
Ionen-Balance
Elektrode Nadeln(St.)
Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SL-120 |
SL-180 |
SL-20 |
SL-30 |
SL-80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nutzlänge der Auslassnadel (mm) | Luftstrom (L/min) | Ionisierverfahren | Anliegende Spannung | Dacay-Zeit (Sek.) | Ionen-Balance | Elektrode Nadeln (St.) | Zubehör | Länge (m) | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994.29 € | 1 | 15 Arbeitstage | 1418 | 135 | Typ mit AC-Hochspannung | AC4kV | Within 50V | Innerhalb 50V | 35 | Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP3 | - | - | ||
1,325.71 € | 1 | 15 Arbeitstage | 138 | 135 | Typ mit AC-Hochspannung | - | Within 50V | Innerhalb 50V | 3 | Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP5 | - | - | ||
331.49 € | 1 | 15 Arbeitstage | 298 | 135 | Typ mit AC-Hochspannung | AC4kV | Within 50V | Innerhalb 50V | 7 | Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP6 | - | - | ||
515.57 € | 1 | 15 Arbeitstage | 458 | 135 | Typ mit AC-Hochspannung | AC4kV | Within 50V | Innerhalb 50V | 11 | Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP7 | - | - | ||
810.14 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | Within 1 sec | - | - | - | 2.5 | SL , SH-SP2 , SJ |