High Power Bar (Teilenummern)

High Power Bar
Breites Spektrum an statischer Eliminierung und Größenerweiterung für alle Arbeitsumgebungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL-30

Teilenummer
SL-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzlänge der Auslassnadel
(mm)
Luftstrom
(L/min)
Ionisierverfahren Anliegende Spannung Dacay-Zeit
(Sek.)
Ionen-Balance Elektrode Nadeln
(St.)
Zubehör Länge
(m)
Anwendung

515.57 €

1 15 Arbeitstage 458135Typ mit AC-HochspannungAC4kVWithin 50VInnerhalb 50V11Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP7--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für High Power Bar, die Teilenummer ist SL-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL-30.

Produktvarianten

Teilenummer
SL-120
SL-150
SL-180
SL-20
SL-80
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nutzlänge der Auslassnadel
(mm)
Luftstrom
(L/min)
Ionisierverfahren Anliegende Spannung Dacay-Zeit
(Sek.)
Ionen-Balance Elektrode Nadeln
(St.)
Zubehör Länge
(m)
Anwendung

994.29 €

1 15 Arbeitstage 1418135Typ mit AC-HochspannungAC4kVWithin 50VInnerhalb 50V35Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP3--

1,141.56 €

1 15 Arbeitstage 1738135Typ mit AC-HochspannungAC4kVWithin 50VInnerhalb 50V43Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP4--

1,325.71 €

1 15 Arbeitstage 138135Typ mit AC-Hochspannung-Within 50VInnerhalb 50V3Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP5--

331.49 €

1 15 Arbeitstage 298135Typ mit AC-HochspannungAC4kVWithin 50VInnerhalb 50V7Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP6--

810.14 €

1 15 Arbeitstage ----Within 1 sec---2.5SL , SH-SP2 , SJ

Technischer Support