Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD150, Spezialfette für Kugel-, Rollen- und Nadellager sowie Linearführungen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARCANOL-LOAD150-50KG

Teilenummer
ARCANOL-LOAD150-50KG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,685.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithium-Komplexseife Grundöl-Typ Mineralöl Einsatztemperatur, min.(°C) -20
Einsatztemperatur, max.(°C) 140 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 95 Drehzahlkennwert(mm/min) 500000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 160 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 15,5 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 0,9 Gebinde 50-kg-Hobbock Fettkategorie Schwerlastfett
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Gewicht(kg) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD150, Spezialfette für Kugel-, Rollen- und Nadellager sowie Linearführungen, die Teilenummer ist ARCANOL-LOAD150-50KG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCANOL-LOAD150-50KG.

Technischer Support