Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10007616 |
10053498 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Länge VPE (mm) (mm) | Datum Artikel-Katalog-Status | Gebinde Inhalt | Nettogewicht pro Stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 75 | 191 | 92 | 2020-07-09 | 1 l | 0.749 | 1 Liter | 0.853 | |||
905.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 425 | 365 | - | - | - | 28 Liter | 22.349 |
Loading...
Tunnel-Code | (D/E) | Klassifizierungscode | F1 | Ausführung | silikonfrei |
---|---|---|---|---|---|
Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) | H-Sätze | H225, H315, H304, H336, H411 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja |
VOC | - | Geeignet für die Verarbeitung mit | Handsprüher. WSD 400 und WPS 1500 | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 130 |
Gefahrgutbezeichnung | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. | Verarbeitung | Formentrennmittel gleichmäßig satt mit Pinsel bzw. Tuch auftragen oder aufsprühen (z.B. mit Druckluft Sprühdose). | Gefahrgut-Klasse | 3 |
Farbe | farblos | Verpackungsgruppe VPG | II | P-Sätze | P280, P210, P273, P304 + P340, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353, P405, P501 |
Artikelbezeichnung | Formentrennmittel | Zolltarifnummer (TARIC) | 34039900 | Oberflächenvorbehandlung | Zu behandelnde Flächen müssen trocken. sauber und fettfrei sein. |
UN-Nummer | UN3295 | GHS-Kodierungen | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 24 |
Gefahrgut (J/N) | Ja | Geruch | Lösemittel | Signalwort | Gefahr |
Wassergefährdungsklasse | 2 | Gefahrzettel | 3 | Lieferanten-Name | WEICON |
Key facts | siliconfreies Gleit- und Trennmittel | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite VPE (mm)(mm)
Höhe VPE (mm)(mm)
Länge VPE (mm)(mm)
Datum Artikel-Katalog-Status
Gebinde Inhalt
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg)
Verpackungsart
Bruttogewicht VPE (kg)(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften