Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10055677
Tunnel-Code | (D/E) | Klassifizierungscode | F1 | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) |
---|---|---|---|---|---|
H-Sätze | H225, H319, H336, H412 | Breite VPE (mm)(mm) | 30 | Umweltgefährdend (J/N) | Nein |
VOC | 98 % | Höhe VPE (mm)(mm) | 172 | Länge VPE (mm)(mm) | 30 |
Lagerung | Aktivator F ist im verschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Von Hitzequellen fernhalten und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | Gefahrgutbezeichnung | ALKOHOLE, N.A.G. (Ethanol, Propan-2-ol) | Gefahrgut-Klasse | 3 |
Viskosität | 1 - 2 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-02-11 | Farbe | grün |
Gebinde Inhalt | 60 ml | Verpackungsgruppe VPG | II | P-Sätze | P280, P210, P273, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P405, P501 |
Artikelbezeichnung | Aktivator | Zolltarifnummer (TARIC) | 35061000 | UN-Nummer | UN1987 |
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.045 | GHS-Kodierungen | GHS02 GHS07 | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Verpackungsart | 60 ml | Signalwort | Gefahr | Wassergefährdungsklasse | 1 |
Gefahrzettel | 3 | Lieferanten-Name | WEICON | Key facts | zum verkürzen der Aushärtezeit von WEICONLOCK |
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.062 |
Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Aktivator, die Teilenummer ist 10055677.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10055677.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften