Teilenummer
|
---|
05022120001 |
05022121001 |
05022122001 |
05022123001 |
05022124001 |
05022125001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Länge langer Schaft (mm) | Länge kurzes Bein (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 126 | 3 | 126 | 20 | |
1.55 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 4 | 140 | 25 | |
1.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 5 | 160 | 28 | |
2.51 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 6 | 180 | 32 | |
4.23 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 8 | 200 | 36 | |
6.39 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 219 | 10 | 219 | 40 |
Loading...
Absicherung 1000 V | falsch | Modell | Rechtwinklig | VDE getestet | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Achslänge(mm) | — | Diebstahlsicherungsmodell | falsch | Schlüsselweite (Zoll) | — |
Mit Bohrung | falsch | Kugelkopf | falsch | Isoliert | falsch |
Mit Stift | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Länge langer Schaft(mm)
Länge kurzes Bein(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften