Joker XXL selbsteinstellender Schraubenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05020102001

Teilenummer
05020102001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kegelförmiger Griff falsch Schraubenschlüssel Größe groß(mm) 32 Schraubenschlüssel Größe klein(mm) 24
Absicherung 1000 V falsch Höhe des Kopfes klein(mm) Modell mit geringem Funken falsch
VDE getestet falsch Rechtwinkliges Schraubenschlüsselmodell falsch Kopfbreite groß(mm)
Länge(mm) Geeignet für Tommy Bar falsch Kopfbreite klein(mm)
Schlüsselgröße groß (Zoll) Mit Tommy Bar falsch Modell mit einem Schraubenschlüssel wahr
Schlüsselgröße klein (Zoll) Höhe des Kopfes groß(mm)

Sie befinden sich auf der Seite für Joker XXL selbsteinstellender Schraubenschlüssel, die Teilenummer ist 05020102001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05020102001.

Technischer Support