Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05078720001
Absicherung 1000 V | — | Mit Verlängerung | — | Elektronisch | — |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | — | VDE getestet | — | Mit Skalierung | — |
Geeignet für die Erweiterung | — | Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) | — | Erweiterung der Länge(mm) | — |
Einstellung der Schrittweite(Nm) | — | Berichtigungsvariable konsistent | — | Schraubendreher Modell | — |
Kopfhöhe(mm) | — | Anzugsmoment(Nm) | — | Isoliert | — |
Kopfbreite(mm) | — | Mit Signalton | — | Anschlussgröße | 9x12 mm |
Anschlussgröße(mm) | — |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschweißadapter zum Aufstecken, die Teilenummer ist 05078720001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05078720001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften