B Ratscheneinsatz, umschaltbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05078636001

Teilenummer
05078636001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell mit Trogfütterung falsch Absicherung 1000 V falsch Bau-Ratsche falsch
Kardangelenk falsch VDE getestet falsch Rückschwenkwinkel(°)
Länge(mm) 52 Umsteuerbar wahr Isoliert falsch
Geeignet für Bits falsch Anschlussgröße 3/8 Zoll Geeignet für Steckdosen wahr
Höhe(mm) 21 Anschlussgröße(mm) 9.53

Sie befinden sich auf der Seite für B Ratscheneinsatz, umschaltbar, die Teilenummer ist 05078636001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05078636001.

Technischer Support