Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05020211001
Teilenummer
|
---|
05020211001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kopfhöhe offenes Ende (mm) | Schlüsselweite Steckdose/Ring/Knarre (Zoll) | Kopfbreite offenes Ende (mm) | Kopfhöhe Buchse/Ring/Ratsche (mm) | Länge (mm) | Schlüsselweite Steckdose/Ring/Ratsche (mm) | Schlüsselweite offenes Ende (Zoll) | Kopfbreite Buchse/Ring/Ratsche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.5 | 5/16 Zoll | 19 | 7 | 145 | — | 5/16 Zoll | 12.5 |
Loading...
Absicherung 1000 V | falsch | Schlüsselweite offenes Ende(mm) | — | Modell mit geringem Funken | falsch |
---|---|---|---|---|---|
VDE getestet | falsch | Geeignet für Tommy Bar | falsch | Mit Tommy Bar | falsch |
Punktzahl | — | Modell mit Ratschenfunktion | wahr | Gekurbelt | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Joker-Ringmaulschlüssel, Imperial, die Teilenummer ist 05020211001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05020211001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopfhöhe offenes Ende(mm)
Schlüsselweite Steckdose/Ring/Knarre (Zoll)
Kopfbreite offenes Ende(mm)
Kopfhöhe Buchse/Ring/Ratsche(mm)
Länge(mm)
Schlüsselweite Steckdose/Ring/Ratsche(mm)
Schlüsselweite offenes Ende (Zoll)
Kopfbreite Buchse/Ring/Ratsche(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05020212001 |
05020213001 |
05020214001 |
05020215001 |
05020216001 |
05020217001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kopfhöhe offenes Ende (mm) | Schlüsselweite Steckdose/Ring/Knarre (Zoll) | Kopfbreite offenes Ende (mm) | Kopfhöhe Buchse/Ring/Ratsche (mm) | Länge (mm) | Schlüsselweite Steckdose/Ring/Ratsche (mm) | Schlüsselweite offenes Ende (Zoll) | Kopfbreite Buchse/Ring/Ratsche (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | — | 19 | 7 | 125 | 15 | 3/8 Zoll | 15 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 7/16 Zoll | 24.5 | 8 | 135 | — | 7/16 Zoll | 17 | |
13.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 1/2 Zoll | 26 | 8.5 | 160 | — | 1/2 Zoll | 19 | |
14.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 9/16 Zoll | 29 | 8.5 | 167 | — | 9/16 Zoll | 20 | |
17.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 5/8 Zoll | 35 | 10 | 182 | — | 5/8 Zoll | 23 | |
18.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6.5 | 11/16 Zoll | 40 | 11.5 | 210 | — | 11/16 Zoll | 26 |