PPS1 CLE - Aluminiumrohr-Verbinder-Montageschlüssel

PPS1 CLE - Aluminiumrohr-Verbinder-Montageschlüssel
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 CLE16
PPS1 CLE20
PPS1 CLE25
PPS1 CLE32
PPS1 CLE40
PPS1 CLE50
PPS1 CLE63
PPS1 CLE80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Verbinder Ø

13.17 €

1 7 Arbeitstage 16

13.60 €

1 7 Arbeitstage 20

14.35 €

1 7 Arbeitstage 25

15.73 €

1 7 Arbeitstage 32

18.40 €

1 7 Arbeitstage 40

21.43 €

1 7 Arbeitstage 50

25.90 €

1 7 Arbeitstage 63

29.82 €

1 7 Arbeitstage 80

Loading...

  1. 1

Technischer Support